Allgemeines
Zulassungen | |
UKCA | Ja |
Feldklemme
Anmerkung |
Beschriftung 2: L1 L2 L3 P3 Kodierung N: 1100 einreihig |
Anzahl der Pole | 4 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | N |
Rastermaß | 10,16 mm |
Abisolierlänge | 12 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 20 bis 8 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,5 bis 6 mm² |
eindrähtig | 0,75 bis 6 mm² |
feindrähtig | 0,75 bis 6 mm² |
mit Aderendhülse | 0,5 bis 6 mm² |
Anzugsmoment | 1,2 bis 1,5 Nm |
Zugkraft |
>30 N (0,75 mm²) >80 N (6 mm²) >90 N (10 mm²) |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 1000 V (IEC) / 600 V (UL) |
Nennstrom | 41 A (IEC) / 50 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 39,7 mm |
Höhe | 27,6 mm |
Tiefe | 39 mm |
Gewicht | 33,2 g |
Materialnummer:
8TB4104.202N-00Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: L1 L2 L3 PE, Codierung N: 1100
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8TB4104.202N-00 | PDF / 170 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8TB4104.202N-00 | ZIP / 310 KB | |
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen | ZIP / 8 MB |