Feldklemme
Anmerkung |
Beschriftung 2: PE RB- RB+ Codierung A: 000 einreihig |
Anzahl der Pole | 3 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | A |
Rastermaß | 7,62 mm |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 24 bis 8 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 4 mm² |
eindrähtig | 0,2 bis 6 mm² |
feindrähtig | 0,2 bis 4 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 6 mm² |
Anzugsmoment | 0,7 bis 0,8 Nm |
Zugkraft |
>10 N (0,2 mm²) >80 N (6 mm²) >90 N (10 mm²) |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 1000 V (IEC) / 600 V (UL) |
Nennstrom | 41 (IEC/UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 22,8 mm |
Höhe | 19,7 mm |
Tiefe | 35,3 mm |
Gewicht | 13,7 g |
Materialnummer:
8TB3103.202A-10Beschreibung:
Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8TB3103.202A-10 | ZIP / 227 KB | |
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen | ZIP / 8 MB |