8TB1110.20B-00
|
Schraubklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, durchnummeriert, Codierung B: 0011111100
|
|
8TB1110.20C-00
|
Schraubklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, durchnummeriert, Codierung C: 1001111001
|
|
8TB1110.20D-00
|
Schraubklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, durchnummeriert, Codierung D: 1100110011
|
|
8TB1110.21B-00
|
Federzugklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, Codierung B: 0011111100
|
|
8TB1110.21C-00
|
Federzugklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, Codierung C: 1001111001
|
|
8TB1110.21D-00
|
Federzugklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, Codierung D: 1100110011
|
|
8TB2104.2010-00
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
|
|
8TB2104.202N-00
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5.08 mm, Beschriftung 2: S2 S1 S4 S3, Codierung N: 1100
|
|
8TB2104.203F-00
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 3: T- T+ B- B+, Codierung F: 0101
|
|
8TB2104.203L-00
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 3: T- T+ B- B+, Codierung L: 1010
|
|
8TB2104.204A-00
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 4: T- T+ F- F+, Codierung A: 0000
|
|
8TB2104.2210-00
|
Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
|
|
8TB2104.223L-00
|
Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 3: T- T+ B- B+, Codierung L: 1010
|
|
8TB2106.2010-00
|
Schraubklemme 6-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
|
|
8TB2108.2010-00
|
Schraubklemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
|
|
8TB2108.2210-00
|
Push-in-Klemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
|
|
8TB2112.2010-00
|
Schraubklemme 12-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
|
|
8TB3102.201C-11
|
Schraubklemme 2-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung C: 10
|
|
8TB3103.202A-10
|
Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000
|
|
8TB3104.201H-11
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung H: 1110
|
|
8TB3104.201M-11
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß; 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung M: 1011
|
|
8TB3104.203L-10
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 3: -DC1 +DC1 +DC2 -DC2, Codierung L: 1010
|
|
8TB3104.204G-11
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110
|
|
8TB3104.204K-11
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung K: 1001
|
|
8TB3104.206F-10
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß 7,62 mm, Beschriftung 6: PE L3 L2 L1, Codierung: 0101
|
|
8TB4103.202A-00
|
Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000
|
|
8TB4103.203C-10
|
Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 3: +DC -DC PE, Codierung C: 010
|
|
8TB4103.222A-10
|
Push-in-Klemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000
|
|
8TB4104.202L-10
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1, Codierung L: 1010
|
|
8TB4104.202N-00
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: L1 L2 L3 PE, Codierung N: 1100
|
|
8TB4104.202N-10
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: L1 L2 L3 PE, Codierung N: 1100
|
|
8TB4104.203L-00
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 3: -DC1 +DC1 +DC2 -DC2, Codierung L: 1010
|
|
8TB4104.204G-00
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110
|
|
8TB4104.204G-10
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110
|
|
8TB4104.206D-10
|
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 6: L1´ L2´ L3´ PE, Codierung D: 0011
|
|
8TB4104.222L-10
|
Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1, Codierung L: 1010
|
|
8TB4104.224G-10
|
Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110
|
|