Allgemeines
RoHS konform | Ja |
Kühl- und Montageart | Wandmontage |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
KC | Ja |
Anschluss Motorhaltebremse
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich | |
Flexible und feindrähtige Leiter | |
mit Aderendhülse | 1,5 bis 10 mm² |
Approbationsdaten | |
UL/C-UL-US | 24 bis 6 AWG |
CSA | 22 bis 6 AWG |
Bremswiderstand
Dauerleistung abhängig von der Einbaulage | |
horizontal stehend | 636 W |
vertikal hängend | 701 W |
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Umgebungstemperatur | 13,2 W/K (ab 40°C) |
Ohmscher Widerstand | 33 Ω ±10% |
max. Betriebsspannung | 850 VDC |
Isolationsspannung Typprüfung | 4.000 VAC |
eigensicher | Ja (bei Betriebsspannungen ≥500 VDC) |
Ausführung | |
RB1, RB2 | Reihenklemmen mit Zugfedertechnik |
PE | Gewindebolzen M5 |
Schirmanschluss | Ja, über PG-Verschraubung am Anschlusskasten |
Klemmbarer Kabelaußendurchmesserbereich des Anschlusskabels | 9 bis 16,6 mm |
Temperaturmodelldaten
Thermischer Widerstand zwischen Bremswiderstand und Umgebung abhängig von der Einbaulage | |
horizontal stehend | 0,9395 K/W |
vertikal hängend | 0,852 K/W |
Thermische Kapazität | 40,68 Ws/K |
max. zulässige Übertemperatur | 637°C |
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen | |
horizontal stehend | Ja |
vertikal hängend | |
Anschlusskasten unten | Ja |
Anschlusskasten oben | Nein |
Schutzart nach EN 60529 | |
horizontal stehend | IP20 |
vertikal hängend | |
Anschlusskasten unten | IP21 |
Anschlusskasten oben | - |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -40 bis 90°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 124 mm |
Höhe | 121 mm |
Tiefe | 603 mm |
Gewicht | 3,9 kg |
![](/fileadmin/8B0W0079H000.000-1.left-1662ec0e.jpg)
Materialnummer:
8B0W0079H000.000-1Beschreibung:
Externe Bremswiderstände 8B0W können zum Abführen von Bremsenergie bei B&R Antriebssystemen eingesetzt werden.
- kompakte Bauform
- hohe Spitzenbelastbarkeit
- eigensicher
- Schutzart IP20
- optimal abgestimmt für B&R Antriebssysteme
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V6.0 HW Upgrade (8B0W0079H000.000-1) | EXE / 565 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8B0W0079H000.000-1 | PDF / 632 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8B0W0079H000.000-1 | ZIP / 2 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti KC-Zertifikate | ZIP / 3 MB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB |