Allgemeines
Kabelquerschnitte | 5x 2,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm² / 1,55- 100 VZN |
Beständigkeit | in Vorbereitung |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 5 |
Aderisolation | PE |
Aderfarben | schwarz, rot, braun, weiß, gelb/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 2,5 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PE |
Aderfarben | rosa/blau, violett/grau |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,75 mm² |
Schirm | Ja |
Verseilung | Ja |
Datenleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PE |
Aderfarben | VZN (Cat. 5) |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,34 mm² |
Schirm | Ja |
Verseilung | Ja |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Steckverbindung
Typ | Stecker TYCO 15-polig female |
Steckzyklen | max. 20 |
Kontakte | 15 |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung |
Leistungsleiter: ≤ 1000 V Signalleiter: ≤ 1000 V Datenleiter: ≤ 100 V |
Prüfspannung | |
Ader - Ader |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 2 kV 0,34 mm²: 2 kV |
Ader - Schirm |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 1 kV 0,34 mm²: 1 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤8 Ω/km |
Signalleiter | ≤26 Ω/km |
Datenleiter | ≤56 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 23,7 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 27,3 A |
in einer Kabeltasse | 29,1 A |
Materialnummer:
8CCH0005.11110-1Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSremote/ACOPOSmotor Antriebssystemen
- Hybrid-Stecksystem für sichere Verbindungen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CCH0005.11110-1 | PDF / 227 KB | |
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch | PDF / 68 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D STEP Datei 8CCHxxxxx.11110-x | ZIP / 910 KB |