Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOS P3 Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker einfachbreit (8EI1X6/8EI2X2/8EI4X5/8EI8X8/8EI013/8EI017xxS) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 80 mm |
Höhe | 63 mm |
Tiefe | 49 mm |
Gewicht | 150 g |
Materialnummer:
8EXF100.0000-00Beschreibung:
ACOPOS P3 Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker einfachbreit (8EI1X6/8EI2X2/8EI4X5/ 8EI8X8/8EI013/8EI017xxS)
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EXF100.0000-00 | PDF / 17 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |