Aktuelles
Academy
Karriere
Downloads
Über uns
Über uns
Philosophie
Presse
Pressekontakt
Blog
E-Mail-Service von B&R
Aktuell
Standorte
Karriere
Kontakt
Lehre
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
Halbleiter & Elektronik
Konsumgüter
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
Mobile Maschinen
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
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
History
B&R-Lösungen mit OPC UA
B&R solutions with OPC UA over TSN
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
Offene Robotermechaniken
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
Klemmen
8TB3202.222C-405
Technische Daten
Basisinformationen
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Kurzbeschreibung
50 Stück Push-in-Klemme 8TB3202.222C-40
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
85 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
900 g
Materialnummer:
8TB3202.222C-405
Beschreibung:
Push-in-Klemme 2-polig, zweireihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10, 50 Stück
Zertifikate
Version (Datum)
Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS
2024-02 (08.02.2024)
PDF
/
609 KB
Zum Download einloggen
UK Declaration Servos ACOPOS
2022-09 (08.09.2022)
PDF
/
109 KB
Zum Download einloggen
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004
2022-09 (09.09.2022)
PDF
/
110 KB
Zum Download einloggen