Allgemeines
Kurzbeschreibung | Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8EIxXxxxx.xxxx-1 / 8EI01xHxSxx.xxxx-1, Anschluss X6 (Bremswiderstand) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Feldklemme
Anmerkung |
Beschriftung 3: PE RB- RB+ Codierung A: 000 einreihig Verriegelung: Click and Lock-System |
Anzahl der Pole | 3 |
Art der Klemmung | Push-in-Federkraftanschluss |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | A |
Rastermaß | 7,62 mm |
Abisolierlänge | 15 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 24 bis 8 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 4 mm² |
eindrähtig | 0,2 bis 10 mm² |
feindrähtig | 0,2 bis 6 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 6 mm² |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 1000 V (IEC) / 600 V (UL) |
Nennstrom | 41 A (IEC) / 35 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 22,9 mm |
Höhe | 19,8 mm |
Tiefe | 38,5 mm |
Gewicht | 16 g |
Materialnummer:
8TB3103.222A-20Beschreibung:
Push-in-Klemme 3-polig, einreihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8TB3103.222A-20 | PDF / 193 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8TB3103.222A-20 | ZIP / 238 KB |