Allgemeines
Kurzbeschreibung | 3 Resolverschnittstellen in einem Modul |
Modultyp | ACOPOS P3 Einsteckmodul |
B&R ID-Code | 0xEA84 |
Steckplatz | Steckplatz 1 |
max. Leistungsaufnahme | 1,5 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Geberversorgung
Ausgangsspannung | typ. 3 Veff |
Ausgangsstrom | max. 50 mAeff |
Frequenz | 10 kHz |
Schutzmaßnahmen | |
überlastfest | Ja |
kurzschlussfest | Ja |
Analoge Eingänge
Digitale Wandlerauflösung | 16 Bit |
Eingangsimpedanz | 10,4 kΩ -j8 kΩ |
Eingangsspannung | Übersetzung des Resolvers: 0,2-0,55 ±10% |
Gleichtaktspannung | max. ±12 V |
Signalübertragung | Differenzsignale |
Unterstützung
Motion System | |
mapp Motion | 5.00.0 und höher |
ACP10/ARNC0 | 3.11.0 und höher |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 24 mm |
Höhe | 82 mm |
Tiefe | 103 mm |
Gewicht | 127 g |
Materialnummer:
8EAC0122.003-1Beschreibung:
- 3-fach Resolver Interface für Einbau in ACOPOS P3 Servoverstärker
- Geberüberwachung
- Hohe Auflösung
Optionales Zubehör
Resolverkabel
8ECR0005.1111C-0 | ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 5 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Stecker SpeedTec 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich |
8ECR0007.1111C-0 | ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 7 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Stecker SpeedTec 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich |
8ECR0008.1111C-0 | ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 8 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Stecker SpeedTec 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich |
8ECR0009.1111C-0 | ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 9 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Stecker SpeedTec 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich |
8ECR0010.1111C-0 | ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 10 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Stecker SpeedTec 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich |
8ECR0012.1111C-0 | ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 12 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Stecker SpeedTec 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich |
8ECR0015.1111C-0 | ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 15 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Stecker SpeedTec 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich |
8ECR0020.1111C-0 | ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 20 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Stecker SpeedTec 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich |
8ECR0025.1111C-0 | ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 25 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Stecker SpeedTec 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8EAC0122.003-1) | EXE / 633 KB | |
V6.0 HW Upgrade (8EAC0122.003-1) | EXE / 633 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EAC0122.003-1 | PDF / 482 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS P3 KC-Zertifikate | ZIP / 2 MB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |