Allgemeines
Kabelquerschnitte | 5 x 2 x 0,14 mm² |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Kabelaufbau
Gesamtschirmung | Schirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, optische Bedeckung ≥85% |
Außenmantel | |
Material | PVC |
Farbe | grau (RAL 7032) |
Steckverbindung
Typ | D-SUB Stecker 15-polig female |
Steckzyklen | <500 |
zusätzliche Anschlussstecker |
IX Stecker 10-polig male Steckzyklen: <1500 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP20 |
Materialnummer:
8ECG00X4.3151D-0Beschreibung:
ACOPOS P3 Adapterkabel, Länge 0,4 m, für analoge Multigeberinterfaces und Inkrementalgeberinterfaces, 5x 2x 0,14 mm², Stecker IX 10-polig male auf DSUB 15-polig female
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8ECG00X4.3151D-0 | PDF / 158 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |