Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | D-Sub Stecker 9-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 9 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Mini I/O Steckerbinder 8-polig male Steckzyklen: <1500 Kontakte: 8 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP 20 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | ≤30 Veff |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 1,5 kV |
Ader - Schirm | 0,8 kV |
Leiterwiderstand | |
Signalleiter | ≤86 Ω/km |
Isolationswiderstand | >200 MΩ*km |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -10°C bis +80°C |
ruhend | -40°C bis +80°C |
Materialnummer:
8ECG00X4.1341C-0Beschreibung:
ACOPOS P3 Adapterkabel für 8EAC0122.00x-1, Länge 0,4 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), DSUB 9-pol female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8ECG00X4.1341C-0 | PDF / 181 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |