Sicherung
|
Ja, für Netz, Batterie, Ladegerät
|
Tiefentladeschutz
|
Ja, Abschaltschwelle 21 VDC
|
Verpolungsschutz
|
Ja, für Netz und Batterie
|
kurzschlussfest
|
Ja
|
Überspannungskategorie nach EN 61131-2
|
II
|
Ausgang bei Batteriebetrieb
|
|
Spannungsbereich
|
21 bis 26,8 VDC (40°C) bzw. 28,2 VDC (0°C)
|
Spannungsnennwert
|
24 VDC
|
max. Ausgangsstrom
|
8 A (lastseitig)
|
Netzausfallüberbrückung
|
max. 20 Minuten bei 150 W Last (mit Batterie 9A0100.12, 24 V / 7,2 Ah)
|
Umschaltschwelle Netz-/Batteriebetrieb
|
18 V bei 20 bis 30 VDC Eingang 21,5 V bei 23,5 bis 30 VDC Eingang
|
Ausgang bei Netzbetrieb
|
|
Spannungsbereich
|
20 bis 30 VDC oder 23,5 - 30 VDC je nach eingestellter Umschaltschwelle
|
Spannungsnennwert
|
24 VDC
|
max. Ausgangsstrom
|
8 A
|
Eingang bei Netzbetrieb
|
|
Netzausfallüberbrückung
|
max. 20 min bei 150 W Last
|
Spannungsbereich
|
20 bis 30 VDC bei Umschaltschwelle von 18 V 23,5 bis 30 VDC bei Umschaltschwelle von 21,5 V
|
Spannungsnennwert
|
24 VDC
|
Zuschaltschwelle für Akku
|
18 V
|
Ladekenndaten Batterie
|
|
Ladeschlussspannung
|
27,6 VDC
|
Ladestrom
|
je nach Typ von 0,88 A bis 2,88 A
|