Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 5500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 1,275 |
Nennleistung PN [W] | 734 |
Nennstrom IN [A] | 1,593 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 3,18 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 4,7 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 11,1 |
Maximalstrom Imax [A] | 18 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,8 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 51,3 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 1,99 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 7,9 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 3,977 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 46 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 3,42 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 8,9 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0055 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 4X5X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 2,5 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSQ51.ee055ffgg-0Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ | PDF / 409 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |