8JSA44.ee020ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4,73
Nennleistung PN [W] 991
Nennstrom IN [A] 2,31
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,76
Stillstandsstrom I0 [A] 2,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 23,5
Maximalstrom Imax [A] 14,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,04
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 132
Statorwiderstand R2ph [Ω] 8,64
Statorinduktivität L2ph [mH] 33,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3,9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 24
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,7
Masse ohne Bremse m [kg] 5,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 5,3
Masse der Bremse [kg] 0,63
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,068
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA44.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo