Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 3,85 |
Nennleistung PN [W] | 1008 |
Nennstrom IN [A] | 2,24 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 4,7 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 2,76 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 18,6 |
Maximalstrom Imax [A] | 13,8 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,72 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 111 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 8,61 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 32,6 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 3,8 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 20 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 2,1 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 4,35 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 5,3 |
Masse der Bremse [kg] | 0,63 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,068 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1045 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0028 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 4X5X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSA43.ee025ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |