8JSA42.ee060ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 2,28
Nennleistung PN [W] 1433
Nennstrom IN [A] 3,09
Stillstandsmoment M0 [Nm] 3,53
Stillstandsstrom I0 [A] 4,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 13,2
Maximalstrom Imax [A] 24
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,74
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 47,5
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,51
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 17
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,5
Masse ohne Bremse m [kg] 3,39
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 5,3
Masse der Bremse [kg] 0,63
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,068
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA42.ee060ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 2; Nenndrehzahl 6000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo