Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 1,2 |
Nennleistung PN [W] | 565 |
Nennstrom IN [A] | 1,24 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 1,38 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 1,42 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 5,5 |
Maximalstrom Imax [A] | 7,1 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 8100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,97 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 62,4 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 20,4 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 43,8 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 2,1 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 11 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,27 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 1,66 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 1,42 |
Masse der Bremse [kg] | 0,27 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,011 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1016 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 2X2X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSA24.ee045ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |