Nenndrehzahl nN [min-1]
|
5500
|
Polpaarzahl
|
3
|
Nennmoment Mn [Nm]
|
0,94
|
Nennleistung PN [W]
|
541
|
Nennstrom IN [A]
|
1,17
|
Stillstandsmoment M0 [Nm]
|
1,13
|
Stillstandsstrom I0 [A]
|
1,41
|
Maximalmoment Mmax [Nm]
|
4,4
|
Maximalstrom Imax [A]
|
7,1
|
Maximaldrehzahl nmax [min-1]
|
8100
|
Drehmomentkonstante KT [Nm/A]
|
0,8
|
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1]
|
51,8
|
Statorwiderstand R2ph [Ω]
|
21,23
|
Statorinduktivität L2ph [mH]
|
40,7
|
Elektrische Zeitkonstante tel [ms]
|
1,9
|
Thermische Zeitkonstante ttherm [min]
|
10
|
Trägheitsmoment J [kgcm2]
|
0,22
|
Masse ohne Bremse m [kg]
|
1,38
|