Allgemeines
B&R ID-Code | 0xC29B |
LEDs | |
Anzahl | 4 |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per Status LED |
Netzwerkstatus | Ja, per Status LED |
Datenübertragung | Ja, per Status LED (Port 1 und Port 2) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
UL E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Schnittstellen
POWERLINK | |
Anzahl | 2 |
Ausführung | 2x geschirmter RJ45-Port (Hub) |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragung | 10/100 Base-TX |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 41 mm |
Länge | 74 mm |
Höhe | 21 mm |
Gewicht | 300 g |
Allgemeine Informationen
Modultyp | Kommunikationsmodul |
Materialnummer:
8I0IF108.400-1Beschreibung:
2x POWERLINK Schnittstelle, POWERLINK V2, Schnittstellenmodul für ACOPOSinverter P74 und P74new.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8I0IF108.400-1 | PDF / 1 MB |