Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
KC | Ja |
Netzanschluss
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 31,0 kg |
Allgemeine Informationen
Normenkonformität | IEC 61800-5-1 (Schutzstufe 1 gegen Überspannungen in der Netzversorgung nach VDE 0160) |
Materialnummer:
8I0CT184.000-1Beschreibung:
Netzdrossel 3-phasig 184 A, für ACOPOSinverter P84 3x 380 bis 480 V, 75 bis 90 kW.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8I0CTxxx.000-1 | PDF / 257 KB |