Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
KC | Ja |
Netzanschluss
Verlustleistung | 50 W |
Induktivität | 1 mH |
Nennstrom | 45 A |
Spannungsabfall | Von 3 bis 5% der Nennnetzspannung. Höhere Werte führen zu Drehmomentverlust. |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 3,5 kg |
Allgemeine Informationen
Normenkonformität | IEC 61800-5-1 (Schutzstufe 1 gegen Überspannungen in der Netzversorgung nach VDE 0160) |
Materialnummer:
8I0CS045.000-1Beschreibung:
Netzdrossel 1-phasig 45 A, für ACOPOSinverter P84 1x 200 bis 240 V, 4 bis 5,5 kW.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8I0CSxxx.000-1 | PDF / 191 KB |