Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart des Gehäuses | IP23 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 540 mm |
Höhe | 485 mm |
Tiefe | 650 mm |
Gewicht | 30,5 kg |
Eigenschaften
Widerstandswert bei 20°C | 5 Ω |
Durchschnittliche verfügbare Leistung bei 50°C | 6,9 kW |
Thermischer Schutz | über Antrieb oder Thermoschalter bei 120°C |
Materialnummer:
8I0BR005.001-1Beschreibung:
Bremswiderstand Ohmscher Wert: 5 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 6,90 kW Schutzart (IP): IP23