Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
KC | Ja |
Geberversorgung
max. Strom | 175 mA |
Versorgungsspannungen | 12 VDC (min. 12 V, max. 13 V) |
Kurzschlussfest, Überlastschutz | Ja |
Inkrementalgeber
max. Eingangsfrequenz | 300 kHz |
Eingangssignale | A, A\, B, B\ / AB / A |
Eingangssignale | |
Impedanz | 1 Ω |
Zustand 0 | <1,5 V |
Zustand 1 | >7,7 V und <13 V |
Anzahl Impulse pro Geberumdrehung | max. 5000 |
Gebereingang
Anschluss | Klemmenblock |
max. Länge des Geberkabels | 500 m |
Allgemeine Informationen
Gebertyp | Geber-Schnittstellenkarte mit Push-Pull-Ausgängen |
Modultyp | ACOPOSinverter Plug-In-Modul |
Materialnummer:
8I0AC123.304-1Beschreibung:
ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 12 V Versorgungsspannung.