Allgemeines
Kabelquerschnitte | 5x 2,5 mm² + 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm² / 1,55- 100 LI |
Beständigkeit | in Vorbereitung |
Zulassung | UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 V sowie CSA C22.2 No. 210.2 I/II A/B, FT1 |
Zulassungen | |
UKCA | Ja |
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 5 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | schwarz, rot, grün, weiß, gelb/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 2,5 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | rosa, blau violett, grau |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,75 mm² |
Schirm | Ja |
Verseilung | Ja |
Datenleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | orange, weiß, gelb, blau |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,34 mm² |
Schirm | Ja |
Verseilung | Ja |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Bedruckung | in Vorbereitung |
Steckverbindung
Typ | Stecker TYCO 15-polig female |
Steckzyklen | max. 20 |
Kontakte | 15 |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung |
Leistungsleiter: ≤1000 V Signalleiter: ≤1000 V Datenleiter: ≤100 V |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 3 kV AC |
Ader - Schirm | 3 kV AC |
Strombelastbarkeit | 20 A |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤0,01 Ω |
Signalleiter | ≤0,04 Ω |
Datenleiter | ≤0,08 Ω |
Isolationswiderstand | >357,14 GΩ |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -40 bis 80°C |
ruhend | -40 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 1,4 m |
Durchmesser | 14,6 mm ±0,4 mm |
Biegeradius | |
einmalige Biegung | >40 mm |
bewegt | ≥140 mm |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | <4 m/s² |
Biegewechsel | ≥5.000.000 |
Geschwindigkeit | ≤4 m/s |
Gewicht | 0,96 kg |
Materialnummer:
8CCH01X4.11110-0Beschreibung:
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSremote/ACOPOSmotor Antriebssystemen
- Hybrid-Stecksystem für sichere Verbindungen
Andere Kabellängen sind nach Rücksprache mit B&R erhältlich.
Hybridkabel, Länge 1,40 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig femaleDokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CCH01X4.11110-0 | PDF / 290 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D STEP Datei 8CCHxxxxx.11110-x | ZIP / 910 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance Kabel | PDF / 163 KB | |
TÜV-Zertifikat - Funktion der "Sicheren Impulssperre" für ACOPOSremote | ZIP / 1 MB |