Allgemeines
B&R ID-Code | 0xCD8C |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per Status LED |
Datenübertragung | Ja, per Status LED |
Abschlusswiderstand | Ja, per Status LED |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
SRAM | |
Größe | 512 kByte |
batteriegepuffert | Ja |
Schnittstellen
CAN | |
Anzahl | 1 |
Controller | SJA1000 kompatibel |
Ausführung | Buchse, 8-polig, male |
Übertragungsrate | max. 500 kBit/s |
Abschlusswiderstand | |
Typ | aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter |
Defaulteinstellung | deaktiviert |
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | 3 W |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 55°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Transport | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
5PP5IF.FSJA-00Beschreibung:
CAN Interface Karte - 1 CAN SJA1000
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB1208.3100 | Steckverbinder, 8-polig Federzugklemme, 1 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch. |