Allgemeines
Controller
Schnittstellen
Einschübe
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5PC810.SX01-00Beschreibung:
- Steckplatz für eine Buseinheit mit 1 PCI oder 1 PCIe Slot
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk
Erforderliches Zubehör
Buseinheiten
5PC810.BX01-00 | APC810 Bus, 1 PCI |
5PC810.BX01-01 | APC810 Bus, 1 PCI Express (x4) |
CPU Boards
5PC800.B945-05 | Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.B945-10 | Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.B945-11 | Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.B945-12 | Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.B945-13 | Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.B945-14 | Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.BM45-00 | Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module |
5PC800.BM45-01 | Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module |
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.1024-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.2048-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 |
Hauptspeicher für GM45 CPU Boards
5MMDDR.2048-02 | SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500 |
5MMDDR.4096-02 | SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500 |
Kühlkörper
5AC801.HS00-00 | APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423. |
5AC801.HS00-01 | APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400. |
5AC801.HS00-02 | APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270. |
Optionales Zubehör
Laufwerke
5AC801.HDDI-00 | 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. |
5AC801.HDDI-04 | 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. |
5AC801.SSDI-03 | 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. |
5AC801.SSDI-04 | 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. |
5AC801.SSDI-05 | 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. |
5ACPCI.RAIC-06 | PCI RAID System 2x 500 GByte - SATA |
Lüfter Kit
5PC810.FA01-00 | APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00. |
Serialadapter
5AC600.485I-00 | RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. |
5AC600.CANI-00 | CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00 | USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen. |
Zubehör
5ACPCI.ETH1-01 | PCI Ethernet Card 1x 10/100 |
5ACPCI.ETH3-01 | PCI Ethernet Card 3x 10/100 |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (5PC810.SX01-00) | EXE / 415 KB | |
V3.0 HW Upgrade (5PC810.SX01-00) | EXE / 424 KB | |
V4.0 HW Upgrade (5PC810.SX01-00) | EXE / 423 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) | ZIP / 705 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5PC810.SX01-00 | ZIP / 8 MB | |
Abmessungen, Bohrschablone 5PC810.SX01-00 | PDF / 413 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 2 MB | |
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 4 MB | |
HMI Diagnose Programm (WES7, Win10) | ZIP / 2 MB |