Allgemeines
Anzahl der Lüfter | 2 |
Drehzahl |
Lüfter 1: max. 4300 rpm ±12,5% Lüfter 2: max. 3200 rpm ±10% |
Geräuschpegel |
Lüfter 1: 32 dB Lüfter 2: 33 dB |
Lebensdauer |
Lüfter 1: 60000 Stunden bei 40°C Lüfter 2: 75000 Stunden bei 40°C |
Typ | doppelt kugelgelagert |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Lüfter | |
Breite |
Lüfter 1: 70 mm Lüfter 2: 80 mm |
Höhe |
Lüfter 1: 70 mm Lüfter 2: 80 mm |
Tiefe |
Lüfter 1: 15 mm Lüfter 2: 15 mm |
Materialnummer:
5PC810.FA03-00Beschreibung:
Dieses Lüfter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 3 Card Slots eingebaut werden.
Optionales Zubehör
Zubehör
5AC801.FA03-00 | APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX03-00; 5 Stk. |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 810 Anwenderhandbuch | PDF / 27 MB |