5PC800.BM45-01

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel® Core™2 Duo P8400
Taktfrequenz 2260 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 45 nm
L1 Cache 32 kByte
L2 Cache 3 MByte
Externer Bus 1066 MHz
Intel 64 Architecture Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Erweiterter Befehlssatz G4 Architecture, SSE, SSE2, SSE3
Chipsatz Intel® GM45
Intel® 82801 (ICH9M-E)
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDR3
Speichergröße max. 8 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 4500MDH
Speicher bis zu 384 MByte
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflösung
DVI 2x Intel compliant SDVO Ports
RGB 300 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @70 Hz (QXGA)
Massenspeicherverwaltung 4x SATA
Power Management ACPI 3.0 mit Batterie Support
Materialnummer:
5PC800.BM45-01
Beschreibung:
  • Intel® Core™ 2 Duo P8400 2,26 GHz
  • Intel® GM45 Chipsatz
  • 2x DDR3 Speichersockel
  • Intel® GMA 4500MDH
  • AMI BIOS
Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher für GM45 CPU Boards
5MMDDR.2048-02 SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500
5MMDDR.4096-02 SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5PC800.BM45-01) EXE / 1 MB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade GM45 ZIP / 617 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 31 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo