5PC800.B945-02

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel® Core™2 Duo U7500
Taktfrequenz 1060 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 65 nm
L1 Cache 32 kByte
L2 Cache 2 MByte
Externer Bus 533 MHz
Intel 64 Architecture Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel® 945GME
Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDR2
Speichergröße max. 3 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 950
Speicher bis zu 224 MByte
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflösung
DVI 2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080
RGB 400 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Massenspeicherverwaltung 2x SATA, 1x IDE
Power Management ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)
Materialnummer:
5PC800.B945-02
Beschreibung:
  • Intel® Core™2 Duo U7500 1,06 GHz
  • Intel® 945GME Chipsatz
  • 2x DDR2 Speichersockel
  • Intel® GMA 950
  • AMI BIOS
Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5PC800.B945-02) EXE / 965 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade 945GME ZIP / 595 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 820 Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo