5PC600.E815-00
Technische Daten
Basisinformationen
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader
BIOS Phoenix
Prozessor
Typ
Intel® Celeron® 3
Taktfrequenz
400 MHz
Architektur
0,13 μm
L1 Cache
16 kByte
L2 Cache
256 kByte
Externer Bus
100 MHz
Erweiterter Befehlssatz
MMX Technologie, Streaming SIMD Extension
Floating Point Unit (FPU)
Ja
Chipsatz
Intel 82815E (GMCH)
Intel 82801DB (ICH4)
Echtzeituhr
Genauigkeit
bei 25°C: typ. 24 ppm (2 Sekunden) pro Tag
batteriegepuffert
Ja
Speichersockel
Typ
SDRAM
Speichergröße
max. 512 MByte
Grafik
Controller
Intel 82815 (integriert im Chipset)
Speicher
bis zu 32 MByte shared Memory
Farbtiefe
max. 24 Bit
Massenspeicherverwaltung
2 IDE Ports, UDMA 100
Materialnummer:
5PC600.E815-00
Beschreibung:
CPU Board Intel Celeron 3, 400 MHz 100 MHz FSB, 256 kB L2 Cache; Chipset 815E, 1 Sockel für SO-DIMM SDRAM Modul.
Allgemein
Version (Datum)
Download
BIOS Upgrade Information 815E/855GME
1.2 (17.01.2005) - DE
1.2 (17.01.2005) - EN
PDF
/
2 MB
Zum Download einloggen
BIOS
Version (Datum)
Download
BIOS Upgrade 815E
1.23 (29.05.2007)
1.21 (21.03.2006)
1.17 (24.06.2005)
1.16 (14.04.2005)
1.15 (10.01.2005)
1.14 (10.01.2005)
1.10 (10.01.2005)
1.00 (10.01.2005)
ZIP
/
355 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch
2.68 (08.05.2015) - DE
2.68 (08.05.2015) - EN
2.67 (13.03.2015) - DE
2.66 (26.04.2013) - DE
2.66 (17.06.2013) - EN
2.64 (01.08.2011) - DE
2.64 (01.08.2011) - EN
2.63 (17.06.2011) - DE
2.63 (17.06.2011) - EN
2.62 (08.04.2011) - DE
2.62 (08.04.2011) - EN
2.61 (27.01.2011) - DE
2.61 (27.01.2011) - EN
2.60 (24.08.2010) - DE
2.60 (25.08.2010) - EN
2.50 (26.05.2010) - DE
2.50 (26.05.2010) - EN
2.41 (09.09.2008) - DE
2.41 (04.11.2008) - EN
2.40 (27.02.2008) - DE
2.40 (09.04.2008) - EN
2.30 (08.11.2007) - DE
2.30 (08.11.2007) - EN
2.20 (02.03.2007) - DE
2.20 (02.03.2007) - EN
2.00 (13.12.2006) - DE
1.90 (31.08.2006) - DE
1.90 (02.10.2006) - EN
1.80 (21.04.2006) - DE
1.80 (27.04.2006) - EN
1.6 (04.07.2005) - DE
1.6 (02.02.2006) - EN
1.5 (16.03.2005) - DE
1.5 (28.04.2005) - EN
1.4 (08.03.2005) - DE
1.3 (17.01.2005) - DE
1.3 (03.02.2005) - EN
PDF
/
16 MB
Zum Download einloggen
Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:
OK