Allgemeines
Controller
Display
unterstützte Automation Panel 900 Varianten |
10,4“ VGA TFT color 12,1“ SVGA TFT color 15" XGA TFT color 17“ SXGA TFT color 19“ SXGA TFT color |
Schnittstellen
COM1 | |
Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
UART | 16C550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
max. Baudrate | 115 kBit/s |
CompactFlash Slot 1 | |
Typ | Typ I |
USB | |
Anzahl | bis zu 3 (on Board Schnittstellen Automation Panel) |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Strombelastbarkeit | je Anschluss max. 500 mA |
Ethernet | |
Anzahl | 2 |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
max. Baudrate | 100 MBit/s |
Elektrische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | ca. 233 g |
Fixierschrauben | |
Anzahl | 2 |
max. Anzugsmoment | 0,5 Nm |
Materialnummer:
5PC310.L800-01Beschreibung:
- Einbaukompatibel in Automation Panel 900
- 500 MHz Prozessor
- 2x Ethernet 10/100 MBit Schnittstellen
- 512 MByte SRAM onboard
- Lüfterloser Betrieb
Erforderliches Zubehör
BIOS | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BIOS Upgrade | ZIP / 250 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel PC 300 Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Firmware Upgrade (MTCX) | ZIP / 124 KB |