Allgemeines
Unterstützung | |
mapp View | Empfohlene Widget-Klasse: A (siehe auch Abschnitt "Softwarespezifische Informationen") |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
KC | Ja |
Controller
Prozessor | |
Typ | ARM Cortex A9 i.MX6 |
Taktfrequenz | 1000 MHz |
Flash | 4 GByte |
Standardspeicher | |
Arbeitsspeicher | 1 GByte DDR3 |
Display
Schnittstellen
Tasten
Systemtasten | 20, Numerische Tasten, Cursor Block |
Stopp-Schalter | Ja (2 Öffner) |
Zustimmungstaster | Ja (3-stufiger Taster) |
Schlüsselschalter | Ja |
LEDs | 5 |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Fallhöhe | 1,5 m auf Industrieboden, danach noch mindestens Schutzart IP54 |
Flammwidrigkeit | UL94-V0 |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Schutzklasse | Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 45 °C |
Lagerung | -20 bis 70 °C |
Transport | -20 bis 70 °C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
Vibration | |
Betrieb | 5 bis 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude / 8,4 bis 150 Hz: 1 g |
Schock | |
Betrieb | 15 g, 11 ms |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 2000 m |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | ABS |
Front | |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Abmessungen | |
Breite | 212 mm |
Höhe | 251 mm |
Tiefe | 73 mm (mit Stopp-Schalter) |
Gewicht | ca. 950 g |
Materialnummer:
5MP7140.070N-000Beschreibung:
- 7,0" TFT WSVGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- Freescale i.MX6 Single Core 1 GHz
- 20 Systemtasten
- Stopp-Schalter
- 3-stufiger Zustimmungstaster
- Schlüsselschalter
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
5CAMPH.0018-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m |
5CAMPH.0050-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m |
5CAMPH.0100-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 10 m |
5CAMPH.0150-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m |
5CAMPH.0200-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m |
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-10 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m |
5CAMPC.0020-11 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m |
mapp View und VNC Client
5SWVIS.MP46-ENG | mapp View und VNC Client - Englisch - Für MP7140 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
Optionales Zubehör
Zubehör
4MPCBX.0000-00 | Mobile Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
4MPCBX.0001-00 | Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
5ACCWB40.0000-000 | Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7140 |
5CAMPB.0050-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 5 m |
5CAMPB.0100-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 10 m |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (5MP7140.070N-000) | EXE / 443 KB | |
V4.3 HW Upgrade (5MP7140.070N-000) | EXE / 547 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch | PDF / 19 MB | |
Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel | PDF / 196 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5ACCWB40.0000-000 | ZIP / 11 KB | |
3D Datei STEP 5MP7140.070N-xxx | ZIP / 3 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
TÜV-Zertifikat - Sicherheitsfunktion der Anschlussbox 4MPCBX.0000-000 | PDF / 665 KB |