Allgemeines
Hard Disk
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 9,5 mm |
Höhe | 69 mm |
Tiefe | 100 mm |
Gewicht | 100 g |
Herstellerinformation
Hersteller | Seagate |
Herstellerbezeichnung | ST9250315AS |
Materialnummer:
5MMHDD.0250-00Beschreibung:
- 250 GByte Hard Disk
- Ersatz Hard Disk für die Hard Disk 5AC801.HDDI-03 oder für den RAID Controller 5ACPCI.RAIC-05
- Zubehör für APC510 (optionale Hard Disk für I/O-Board)
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support
Diese 250 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehörteil verwendet werden.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 510 Anwenderhandbuch | PDF / 11 MB |