Allgemeines
Anschluss | PS/2 Stecker |
Einbau | Fronttafeleinbau im 19“ Format |
Tastaturlayout | Englisch |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Tasten
Soft keys | 12 |
Cursor Block | 4 |
Numerischer Block | 17 |
Sonstige Tasten | 71 |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 55°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Transport | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 482,6 mm |
Höhe | 177 mm |
Tiefe | 35 mm |
Materialnummer:
5E9600.01-020Beschreibung:
AT Tastatur, 19 Zoll, für Fronttafeleinbau, IP65 von vorne, US Tastatur Layout
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |