Schnittstellen
USB | |
Typ | USB 1.1 |
Ausführung | Typ A |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) |
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit | |
Typ | Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation und MIFARE classic, Trägerfrequenz 13,56 MHz |
Lese-/Schreibreichweite in Luft | ca. 1 bis 3 cm |
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme |
max. 0,5 W |
Versorgungsspannung | 5 VDC ±20% (über USB) |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Transport | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 90%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 90%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 34 mm |
Höhe | 34 mm |
Tiefe | 60 mm |
Gewicht | 59 g |
Materialnummer:
5E9020.29Beschreibung:
Transponderleser 13,56 MHz, ISO 15693 und MIFARE Classic, Lese- und Schreibeinheit, Montagedurchmesser 22,5 mm, USB-Anschlusskabel Länge 1200 mm, Schutzart IP65.
Optionales Zubehör
Sonstiges
5A9010.43 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
5A9010.44 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
5A9010.45 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
5A9010.46 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
5A9010.47 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
5A9010.48 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
5A9010.50 | Transponder Scheckkarte Farbe weiß, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
5A9020.43 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe schwarz Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
5A9020.44 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe weiss Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
5A9020.45 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe gelb Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
5A9020.46 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe rot Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
5A9020.47 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe grün Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
5A9020.48 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe blau Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
5A9020.50 | Transponder Scheckkarte, weiß Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Firmware_0.88 für 5E9020.29 | ZIP / 35 KB | |
Firmware_4.88 für 5E9030.29 und 5E9020.29 | ZIP / 37 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten 5E9010.29 / 5E9020.29 / 5E9030.29 | ZIP / 717 KB |
Treiber | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
USB Treiber 5E90x0.29 | ZIP / 33 KB |