Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5D5211.02Beschreibung:
Provit 5000 Displayeinheit 10,4" SVGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Schutzart IP 65 (von vorne).
Optionales Zubehör
RS232 Kabel
Undefined
5A5004.05 | Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 5 m; für Provit 5000/5600. |
5A5004.06 | Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 5 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker. |
5A5004.10 | Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 10 m; für Provit 5000/5600. |
5A5004.11 | Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 10 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker. |
Zubehör
5SWHMI.0000-00 | HMI Drivers & Utilities DVD |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5D5211.02 | ZIP / 924 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
MTC & Mkey Utilities | ZIP / 64 MB |