Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt |
AWG 24 / Datenpaar Device Net AWG 28 / 6 Adern |
Eigenschaften | halogen- und silikonfrei |
Schirm | Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt |
Gesamtschirmung | alukaschierte Folie und verzinntes Kupfergeflecht |
Außenmantel | |
Material | Spezial-TMPU - seidenmatt |
Farbe | violett |
Steckverbindung
Typ | ODU Minisnap 10-polig |
Steckzyklen | 2000 |
Kontakte | vergoldet |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 30 V |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 1 kV |
Ader - Schirm | 0,5 kV |
Wellenwiderstand | 120 ±12 Ω |
Leiterwiderstand | |
AWG 24 | ≤ 89 Ω/km |
AWG 28 | ≤ 220 Ω/km |
Isolationswiderstand | min. 200 MΩ/km |
Einsatzbedingungen
Approbation | UL AWM 20170 60°C 30V |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
feste Verlegung | -20 bis 70°C |
flexible Verlegung | -5 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 1,8 m ±20 mm |
Durchmesser | 6,8 ±0,2 mm |
Biegeradius | |
feste Verlegung | ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel) |
flexible Verlegung | ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel) |
Beweglichkeit | flexibel |
Gewicht | ca. 150 g |
Zugbelastbarkeit | |
in Betrieb | ≤ 15 N |
bei Verlegung | ≤ 100 N |
Materialnummer:
5CAX2X.0018-20Beschreibung:
Die X2X Link Kabel 5CAX2X.0xxx-20 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |