Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T4 |
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt | AWG 24 |
Schirm | Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt |
Steckverbindung
Typ | 2x DVI-D (24+1), male |
Steckzyklen | 100 |
Kontakte | vergoldet |
mechanischer Schutz | Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung |
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand | |
AWG 24 | ≤ 93 Ω/km |
Isolationswiderstand | min. 10 MΩ/km |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 30 m ±200 mm |
Durchmesser | max. 11,5 mm |
Extender Box | |
Breite | 35 mm |
Länge | 125 mm |
Höhe | 18,5 mm |
Biegeradius | |
feste Verlegung | ≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit) |
Beweglichkeit | bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen / Minute) |
Gewicht | ca. 6100 g |
Materialnummer:
5CASDL.0300-10Beschreibung:
SDL Kabel 30m mit Extender