Allgemeines
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt | AWG 24 |
Schirm | Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt |
Gesamtschirmung | verzinntes Kupfergeflecht, optische Bedeckung > 85% |
Außenmantel | |
Material | PVC |
Farbe | schwarz |
Steckverbindung
Typ | 2x DVI-D (24+1), male |
Steckzyklen | 100 |
Kontakte | vergoldet |
mechanischer Schutz | Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung |
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben | max. 0,5 Nm |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | ≤ 30 V |
Leiterwiderstand | |
AWG 24 | ≤ 93 Ω/km |
AWG 28 | - |
Isolationswiderstand | min. 10 MΩ/km |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 15 m ±100 mm |
Durchmesser | max. 11,5 mm |
Biegeradius | |
feste Verlegung | ≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit) |
Beweglichkeit | bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen/Minute) |
Gewicht | ca. 2860 g |
Materialnummer:
5CASDL.0150-01Beschreibung:
Die SDL-Kabel mit 45°-Stecker 5CASDL.0xxx-01 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch | PDF / 30 MB | |
HMI Kabelhandbuch | PDF / 3 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 303 KB |