Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5C2002.02Beschreibung:
Provit 2000 Compact IPC Prozessor 80486DX5-133 MHz, 32 MB DRAM, 256 kB SRAM; CompactFlash Slot (Typ I), 1 serielle und 1 parallele Schnittstelle, Dallas Hardware Security Key, Lüfter. Anschlüsse für CAN Bus, Ethernet (TP), PS/2 AT Tastatur, und ext. FDD. 10,4 Zoll Farb TFT-Display mit Touch Screen (resistiv). Schutzart IP 65 (von vorne). 310 x 236 x 78 mm (BxHxT). Spannungsversorgung 24 V DC.
Optionales Zubehör
Undefined
MAPRV2000-F | Provit 2000 Anwenderhandbuch franz. |
Zubehör
5SWHMI.0000-00 | HMI Drivers & Utilities DVD |
BIOS | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Normal Mode) | ZIP / 204 KB | |
BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Recovery Mode) | ZIP / 204 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Provit 2000 Anwenderhandbuch | PDF / 23 MB |