Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5C2001.07Beschreibung:
Provit 2000 Controller Prozessor 80486DX5-133 MHz, 8 MB DRAM, 256 kB SRAM, 20 GB HD, 4 serielle und 1 parallele Schnittstelle, PC-Card Slot, Dallas Hardware Security Key, Lüfter. Anschlüsse für CAN Bus, Ethernet, Arcnet, Flachdisplay, Monitor, PS/2 AT Tastatur, Panelware Tastenblöcke und externes FDD. Spannungsversorgung 24 V DC. Hinweis: In Umgebungen mit Vibrationen und Schock ist der Einsatz eines IPCs mit Silicon Disk erforderlich.
Optionales Zubehör
Undefined
MAPRV2000-F | Provit 2000 Anwenderhandbuch franz. |
Zubehör
5SWHMI.0000-00 | HMI Drivers & Utilities DVD |
BIOS | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Normal Mode) | ZIP / 204 KB | |
BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Recovery Mode) | ZIP / 204 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 5C2001.07 | PDF / 5 MB | |
Provit 2000 Anwenderhandbuch | PDF / 23 MB |