Allgemeines
B&R ID-Code | 0x1A08 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Display
Schnittstellen
Tasten
Funktionstasten | Nein |
Soft keys | Nein |
Systemtasten | Nein |
Lebensdauer | - |
Lichtstärke der LED | |
gelb | - |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter Automation Panel Link Steckkarte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5AP920.2138-01Beschreibung:
- 21,3" TFT UXGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen
- Geringe Einbautiefe
- Lüfterloser Betrieb
- Erweiterbar durch Display Links oder PPC300
Erforderliches Zubehör
Display Links
5DLDVI.1000-01 | Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
5DLSDL.1000-00 | Automation Panel Link SDL Receiver; Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
5DLSDL.1000-01 | Automation Panel Link SDL Transceiver; Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AP920.2138-01) | EXE / 224 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch | PDF / 30 MB | |
Key Editor Hilfe | ZIP / 8 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5AP920.2138-01 | ZIP / 13 MB | |
Abmessungen pdf 5AP920.2138-01 | PDF / 387 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Key Editor | ZIP / 48 MB |
Treiber | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Touch Treiber Elo (Win7 32/64-Bit) | ZIP / 4 MB |