Allgemeines
B&R ID-Code | 0x2085 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Display
Tasten
Funktionstasten | Nein |
Soft keys | Nein |
Systemtasten | Nein |
Lebensdauer | - |
Lichtstärke der LED | - |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25% |
Nennstrom | 3,2 A |
Einschaltstrom | typ. 5 A, max. 30 A für < 300 μs |
Leistungsaufnahme | typ. 27 W, max. 35 W |
Schleifenwiderstand des Not-Aus Kreises | max. 5,5 Ω |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65, staub- und strahlwassergeschützt rundum |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5AP820.1505-00Beschreibung:
- Automation Panel AP820
- Montage an Tragarmsystemen für optimale Ergonomie
- 15" XGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv)
- Anschluss für Smart Display Link
- Schutzart IP65 (mit Flansch)
- 24 VDC
Weiterführende Informationen:
Erforderliches Zubehör
Spannungsversorgungskabel
5CAPWR.0018-20 | Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 1,8 m. |
5CAPWR.0050-20 | Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 5 m. |
5CAPWR.0100-20 | Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 10 m. |
5CAPWR.0150-20 | Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 15 m. |
5CAPWR.0200-20 | Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 20 m. |
5CAPWR.0250-20 | Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 25 m. |
5CAPWR.0300-20 | Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 30 m. |
5CAPWR.0400-20 | Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 40 m. |
Optionales Zubehör
Flansch
5AC800.FLG1-00 | Flansch für Automation Panel 800 und Standardtragarmsysteme (z. B. Rittal CP-S). |
Tastaturerweiterungen
5AC800.EXT1-00 | Tastaturerweiterung Keyboard für Automation Panel 800; USB Schnittstelle; Schutzart IP65. |
5AC800.EXT2-00 | Tastaturerweiterung links für Automation Panel 800; 20 Funktionstasten und 20 Systemtasten; Schutzart IP65. |
5AC800.EXT2-01 | Tastaturerweiterung rechts für Automation Panel 800; 20 Funktionstasten und 20 Systemtasten; Schutzart IP65. |
5AC800.EXT3-00 | Tastaturerweiterung links für Automation Panel 800; 16 Funktionstasten, 8 Leuchtringtaster; Schutzart IP65. |
5AC800.EXT3-01 | Tastaturerweiterung rechts für Automation Panel 800; 16 Funktionstasten, 8 Leuchtringtaster; Schutzart IP65. |
5AC800.EXT3-02 | Tastaturerweiterung links für Automation Panel 800; 4 Funktionstasten, 12 Leuchtringtaster, Not-Aus, Schlosstaster; Schutzart IP65. |
5AC800.EXT3-03 | Tastaturerweiterung rechts für Automation Panel 800; 4 Funktionstasten, 12 Leuchtringtaster, Not-Aus, Schlosstaster; Schutzart IP65. |
5AC800.EXT3-04 | Tastaturerweiterung links für Automation Panel 800; 12 Funktionstasten, 8 Leuchtringtaster, Not-Aus, Schlosstaster; Schutzart IP65. |
5AC800.EXT3-05 | Tastaturerweiterung rechts für Automation Panel 800; 12 Funktionstasten, 8 Leuchtringtaster, Not-Aus, Schlosstaster; Schutzart IP65. |
Verbindungsstücke
5AC800.CON1-00 | Verbindungsstück gerade zum Anbau von Tastaturerweiterungen an Automation Panel 800. |
5AC800.CON2-00 | Verbindungsstück gewinkelt, 60 Grad zum Anbau von Tastaturerweiterungen an Automation Panel 800. |
5AC800.COV1-00 | Extension Abdeckung für Automation Panel 800. |
5AC800.COV2-00 | Extension Abdeckung USB für Automation Panel 800. |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AP820.1505-00) | EXE / 585 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB | |
Key Editor Hilfe | ZIP / 8 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5AP820.1505-00 | ZIP / 2 MB | |
Abmessungen pdf 5AP820.1505-00 | PDF / 57 KB | |
Vorlage für 5AP820.1505-xx | ZIP / 335 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Key Editor | ZIP / 48 MB |
Treiber | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Touch Treiber Elo (Win7 32/64-Bit) | ZIP / 4 MB |