Allgemeines
geeignet für CPU Boards |
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14 5PC800.BM45-00 5PC800.BM45-01 |
geeignet für die Systemeinheiten |
5PC820.1505-00 5PC820.1906-00 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Material | Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes |
Abmessungen | |
Breite | 143 mm |
Höhe | 183,5 mm |
Tiefe | 60 mm |
Gewicht | 1200 g |
Materialnummer:
5AC803.HS00-01Beschreibung:
PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC800.B945-04 | Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B. |
5PC800.B945-14 | Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.BM45-00 | Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module |
5PC800.BM45-01 | Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel PC 800 Anwenderhandbuch | PDF / 18 MB | |
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch | PDF / 21 MB |