Allgemeines
geeignet für CPU Boards |
5PC800.B945-04 / -14 5PC800.BM45-01 |
geeignet für die Systemeinheiten |
5PC820.SX01-00 5PC820.SX01-01 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Material | Aluminium (Kühlkörper) |
Gewicht | 900 g |
Materialnummer:
5AC802.HS00-01Beschreibung:
APC820 Netzteil mit Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400.
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC800.B945-04 | Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B. |
5PC800.B945-14 | Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 820 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |