5AC801.HDDI-04

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Hard Disk
Kapazität 500 GByte
Anzahl der Köpfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168
Bytes pro Sektor 512 (logical) / 4096 (physical)
Cache 16 MByte
Drehzahl 5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
MTBF 1.000.000 POH
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,5 ms
unterstützte Transfermodi SATA II
Datentransferrate
intern max. 147 MByte/s
zum / vom Host max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit
nominal (Lesezugriff) 11 ms
maximal (Lesezugriff) 21 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe
Betrieb -305 bis 3048 m
Lagerung -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix
Abmessungen
Breite 13 mm
Höhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 134 g
Herstellerinformation
Hersteller Western Digital
Herstellerbezeichnung WD5000LUCT
Materialnummer:
5AC801.HDDI-04
Beschreibung:
  • 500 GByte Hard Disk
  • Slide-in compact
  • für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
  • S.M.A.R.T. Support

Diese 500 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Optionales Zubehör
Laufwerke
5MMHDD.0500-00 500 GByte Hard Disk - SATA
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 31 MB
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo