Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
CD / DVD Laufwerk
Datentransferrate | max. 1,5 GBit/s |
Drehzahl | max. 5090 rpm ±1% |
Geräuschpegel | ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff) |
Kompatible Formate |
CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session) Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-Video (Double Layer), DVD-R (Single/Multi-border), DVD-R DL (Single/Multi-border), DVD-RW (Single/Multi-border), DVD+R (Single/Multi session), DVD+R DL (Single/Multi session), DVD+RW (Single/Multi session), DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB) |
Laserklasse | Class 1 Laser |
Lebensdauer | 60.000 POH (Power On Hours) |
Schnittstelle | SATA |
Hochlaufzeit | |
CD | max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff) |
DVD | max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff) |
Zugriffszeit | |
CD | durchschnittlich 130 ms |
DVD | durchschnittlich 140 ms |
Lesbare Medien | |
CD | CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-A CD-R, CD-RW |
DVD | DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM |
Lesegeschwindigkeit | |
CD | 24x |
DVD | 8x |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 22 mm |
Höhe | 172,5 mm |
Tiefe | 150 mm |
Gewicht | 455 g |
Materialnummer:
5AC801.DVDS-00Beschreibung:
- DVD-ROM Laufwerk
- Slide-in
Das DVD-ROM Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.