Allgemeines
LEDs | Nein |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Tasten
Funktionstasten | 20 mit LED (gelb) |
Soft keys | Nein |
Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
Leuchtringtasten | Nein |
Not-Aus | Nein |
Schlüsselschalter | Nein |
Lichtstärke der LED | |
gelb | 60 mcd |
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | max. 1 W |
Schleifenwiderstand des Not-Aus Kreises | max. 1 Ω |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65, staub- und strahlwassergeschützt rundum |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5AC800.EXT2-00Beschreibung:
- AP800 Tastaturerweiterung links
- 20 Funktionstasten
- 20 Systemtasten
- Schutzart IP65
Die Tastaturerweiterung kann an der linken Seite des Automation Panel 800 montiert werden und ist mit 20 Funktionstasten und 20 Systemtasten ausgestattet.
Optionales Zubehör
Zubehör
5AC800.EXTX-00 | Einschubstreifenvordruck für Automation Panel 800 Anbauten 5AC800.EXT2-00 und 5AC800.EXT2-01; für 3 Geräte. |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AC800.EXT2-00) | EXE / 897 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB | |
Key Editor Hilfe | ZIP / 8 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5AC800.EXT2-00 | ZIP / 705 KB | |
Abmessungen pdf 5AC800.EXT2-00 | PDF / 72 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Key Editor | ZIP / 48 MB |