5AC800.COV2-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Elektrische Eigenschaften
Schleifenwiderstand des Not-Aus Kreises max. 0,5 Ω
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium (ADC12)
Lackierung ähnlich Silbermetallic (halbmatt)
Abmessungen
Breite 29 mm
Länge 185 mm
Höhe 25 mm
Gewicht 100 g
Materialnummer:
5AC800.COV2-00
Beschreibung:

Die Extension Abdeckung dient zum Schutz der Extension Unit Anschlussmöglichkeiten am Automation Panel 800 und besitzt einen USB Anschluss.

M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5AC800.COV2-00 ZIP / 156 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo