< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
Kompatibilität
PATA (ATA/ATAPI 8) SSD Enhanced SMART ATA feature set Ultra DMA Mode 0-6 Multi-Word DMA Mode 0-2 PIO Mode 0-4
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
-40 bis 85°C
Lagerung
-55 bis 95°C
Transport
-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
10 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung
10 bis 95%, nicht kondensierend
Transport
10 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb
7 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung
7 bis 2000 Hz: 20 g
Transport
7 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb
1500 g, 0,5 ms
Lagerung
1500 g, 0,5 ms
Transport
1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe
Betrieb
-300 bis 12.192 m
Lagerung
-300 bis 12.192 m
Transport
-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage
fix
Abmessungen
Breite
69,85 mm
Höhe
9,20 mm
Tiefe
99,85 mm
Gewicht
100 g
Herstellerinformation
Hersteller
Innodisk
Herstellerbezeichnung
DGP25-A28D70BWH88 (1MG3-P)
Materialnummer:
5AC600.SSDI-00
Beschreibung:
128 GByte Solid State Drive
MLC-Flash
PATA Support
Add-on
ATA/ATAPI kompatibel
Dieses 128 GByte Add-on SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie und ist ATA/ATAPI kompatibel. Das Add-on Laufwerk kann in APC620, PPC700 und PPC725 Systemeinheiten verwendet werden.